在线 > 源上传... 命令用于从控制器上传项目。为此,必须已提供项目存档文件,此文件可能是由下载源代码命令生成的。
此命令可打开选择设备对话框,在此对话框中,必须选择指向通讯设置视图中的控制器的网络路径。在设备树中选择相应条目,然后单击确定。
项目存档对话框随即打开,您可在其中配置要进行解压以进行上传的存档内容以及将这些内容复制到的路径。使用此对话框相当于使用项目存档/解压存档功能。通过单击确定进行确认后,文件将被复制。如果指定路径中已有某个文件,则系统会询问是否将其覆盖。
随后会显示一个对话框,询问是否在编程系统中打开解压的项目。