|
步骤 |
动作 |
|---|---|
|
1 |
读取输入 |
|
2 |
强制值 |
|
3 |
执行代码 |
|
4 |
强制值 |
|
5 |
写入输出 |
在用户针对特定变量或所有变量明确暂停强制之前或在退出应用程序之前,强制将保持有效。
若要准备用于强制的变量,请在在线模式下,在用于监视的以下位置之一定义所需的值:
在项目中定义的监视视图中,其中包含要监视的变量的列表。
在相应编辑器的声明部分内的对象的在线视图中。
在 FBD /LD/IL 编辑器的实现部分内的对象的在线视图中。
强制值由
符号来指示。
该对话框具有以下功能:
为变量准备新值
删除准备值
释放强制变量
释放变量并将变量的值复位到强制之前分配给该变量的值
如果单击当前强制值的字段,则会打开该对话框。或者通过单击 FBD/LD/IL 编辑器的实现部分中变量的内联监控字段。
单击以打开对话框:
将显示有关当前相关变量的以下信息:
|
|
变量的路径 示例:PLC.Application.PLC_PRG.ivar |
|
|
数据类型 示例:DWORD 如果表达式是数组,您可以双击列,打开对话框。它让您能够定义数组的和,从而减少所显示的监视数组元素。 |
|
|
示例:TRUE 或 23 |
|
请选择与有关的以下选项之一: |
|
|
|
根据变量的数据类型,可以输入要分配给该变量新数字或字符串 |
|
|
删除变量的准备值。 |
|
|
将变量标记为 ,从而准备获取从控制器读取的当前值。 |
|
|
将变量标记为 ,从而准备获取强制之前它所具有的值。 |
根据所选的选项,在通过单击离开该对话框后,监视视图的字段将显示新值或 或 。在下次执行或(对于第一个选项)命令时,将会设置准备值。
如果在相应控制器的中激活了选项,则您必须在调用此命令后进行确认。