断点位置

概述

可能的断点位置取决于编辑器。基本上,它们是 POU 中变量的值可发生改变的位置,或者是程序流程产生分支或调用另一个 POU 的位置。

请见下面用于在在线模式下指示断点的各种符号。

在 ST 编辑器中,可能的断点位置由填充为灰色的圆圈指示:

注: 将在可能调用的所有方法中自动设置断点。如果调用接口管理的方法,则将在实现该接口的功能块的所有方法中及订阅该方法的所有派生功能块中设置断点。如果通过功能块上的指针调用方法,则将在功能块的方法中及订阅方法的所有导出功能块中设置断点。

您可以通过每个断点属性来限制断点位置。

设置的断点由一个填充为红色的圆圈指示:

禁用的断点由一个带有红色边界的灰色圆圈指示:

程序在设置的断点停止后,这种状况将由一个黄色箭头和一条带黄色阴影的线来指示: