置位/复位

概述

以下命令是子菜单置位/复位的一部分:

  • R - 复位

  • S - 置位

  • Ref(引用赋值)

CFC > 置位/复位 > None命令可从输出元素删除置位复位。请选择相应输出的输入引脚并执行该命令。输出元素处的 SR 符号将会消失。

请参见可供选择的光标位置

R - 复位

CFC > 置位/复位 > R - 复位命令可向布尔输出元素分配复位。其作用是通过输入的 TRUE 将输出复位并保持此值,即使该输入再次变为 FALSE 也如此。

请选择相应输出的输入引脚并执行该命令。

复位输出将由 R 来支持

示例:

在此示例中,如果 VarIn 提供 TRUE,则 VarOut 将被置位为 FALSE。VarOut 保留此值,即使 VarIn 恢复为 FALSE 时也如此。

或者,可以使用 S - 置位命令来定义输出的置位/复位属性。

S - 置位

CFC > 置位/复位 > S - 置位命令可向布尔输出元素分配置位。其作用是通过输入的 TRUE 将输出置位并保持此值,即使该输入再次变为 FALSE 也如此。

请选择相应输出的输入引脚并执行该命令。

请参见可供选择的光标位置

示例:

在此示例中,如果 VarIn 提供 TRUE,则 VarOut 将被置位为 TRUE。VarOut 保留此值,即使 VarIn 切换回 FALSE 时也如此。

或者,可以使用 R - 复位命令来定义输出的置位/复位属性。

REF=(引用赋值)

CFC > 置位/复位 > Ref命令可向输出元素分配引用。

有关 EcoStruxure Machine Expert 编程系统中作为 IEC61131-3 标准的扩展提供的相关数据类型 REFERENCE TO 的一般信息,请参见引用

选择相应输出的输入引脚(CFC 中的光标位置),然后执行该命令。该输出随后显示一个 REF 修饰符。

示例:

声明:

ref_int : REFERENCE TO INT;
a : INT;

CFC:ref_int 现在指向 a

这相当于 ST 代码:ref_int REF= a;