如果已从 CFC 编辑器中的框删除未使用的输入或输出引脚(因为不使用这些引脚),或者更改了由该框表示的 POU 的接口,则您可以使用命令(CFC > 复位引脚)来恢复或更新引脚的显示。该命令还可用于显示某个功能块的类型为 VAR_IN_OUT 的参数,此功能块在默认情况下是隐藏的。
在下面的示例中,已将一个功能块实例的输入 fbin2 删除,因为该输入未被使用。通过选择 fb1 框并执行命令复位引脚,在该功能块的实现中定义的所有功能块输入和输出都可以再次显示。
复位引脚
1 由复位引脚命令删除和恢复的输入 fbin2。