插入输出

概述

快捷方式:Ctrl+A

FBD/LD/IL > 插入输出命令用于在 LD、FBD 或 IL 编辑器中放置输出。

根据所选的位置,将直接在选定输入的前面(光标位置 2)、直接在选定输入的后面(光标位置 4)或者(如果选定了整个网络或子网络)在网络或子网络的末尾处(光标位置 6 或 11)进行插入。

在 FBD 中,将以行的形式插入输出,后面跟有 ???。在 LD 中,它由一个线圈以及 ??? 来表示:

若要定义输出,请选择 ???,然后用要分配的变量的名称将其替换。为此,可以使用输入助手

在 IL 中,将通过 LD 和 ST 操作符来编程输出。

示例

IL 中的输出

注: 有关 FBD、LD 和 IL 网络组件的查看选项,请考虑 FBD、LD 和 IL 编辑器选项。