取反

概述

快捷方式:Ctrl+N

FBD/LD/IL > 取反命令在 FBD 或 LD 中使用,用于切换输入、输出、跳转或 RETURN 指令的取反。IL 编辑器中未提供此命令,必须在此编辑器中使用相应修饰符。

注: 如果将视图从 FBD 或 LD 切换到 IL 视图并切换回来,则某些构造的取反可能会失败,因为无法进行明确转换。

在运算块、调准或返回处,取反符号是位于相应输入或输出连接处的一个小圆圈。

LD 中的取反触点由触点符号中的一个斜杠来指示:

若要对触点或线圈取反,请选择该元素(光标位置 8 或 9)并执行该命令。还要注意,工具箱提供了可通过拖放操作插入在梯形图元素组中的取反触点元素。

若要对输入或输出取反,请将光标放在光标位置 2 或 4 处

若要对跳转或 RETURN 指令取反,请选择前面的最后一个输出(光标位置 4)。

若要取消元素的取反,请使用相同的光标位置,同样执行取反命令。

注: 有关 FBD、LD 和 IL 网络组件的查看选项,请考虑 FBD、LD 和 IL 编辑器选项。