插入分支
命令在 SFC 编辑器中用于在当前选定元素的左侧插入分支。
插入右分支
命令在 SFC 编辑器中用于在当前选定元素的右侧插入分支。(若要将分支插在当前选定步的左侧,请使用命令)。
-
如果当前选定内容的最上面元素是转移或选择分支,则将创建选择分支。
-
如果当前选定内容的最上面元素是步、宏、跳转或并行分支,则将插入带有标签 Branch<x> 的并行分支。这是缺省标签名称,其中 x 是顺序号。可以对标签名称进行编辑。分支标签可以用作跳转目标。
-
如果选择了现有分支的一个通用元素(水平直线),则新分支将添加到现有分支的最右侧位置。如果选择了现有分支的一个完整分支(水平直线),则新分支将直接添加到此分支的右侧。
并行分支示例
下图显示了在选择 step11 后通过命令创建的新并行分支。将会自动插入一个步(示例中的 Step2)。
在线模式下的处理:当 t2 为 TRUE 时,将在发现 t3 之前的 step11 之后立即执行 Step2。
因此,两个分支都将被执行,这与选择分支不同。
选择分支示例
下图显示了在选择转移 t4 后通过命令创建的新选择分支。将会自动插入一步 (Step32) 以及位于前面和后面的一个转移(t41、t42)。
在线模式下的处理:当 Step3 处于活动状态时,将从左到右检查以下转移(t4、t41)。将执行被发现转移为 TRUE 的第一个分支。
因此,仅会执行一个分支,这与并行分支不同。