命令用于将存储在文件中的包含配置、数据和时间标记的完整跟踪加载回编辑器。通过执行此命令,将打开 对话框(一个标准的文件浏览对话框)。通过此对话框,可以浏览已保存的跟踪配置。从列表中选择跟踪输出格式 (*trace.csv) 或跟踪文件 (trace*.从匹配 文件列表中选择文件,然后通过单击 关闭该对话框。随后,将用存储在该文件中的配置显示图形。该文件可能是通过执行命令 创建的。
命令用于将当前跟踪保存到文件中。此命令会打开 对话框(用于保存文件的标准对话框)。它可用来定义文件名和位置。从列表中选择格式 TRACE (*.trace) 或 TXT (*.txt)。输入名称和路径,然后通过单击 关闭该对话框。
作为跟踪文件存储的跟踪(TRACE 格式:*.trace),其中包含配置设置和已捕获的带相关时间标记的数据。此数据可以在跟踪编辑器中重新加载。在这里,可以对跟踪进行离线分析。请执行
命令以进行重新加载。作为文本文件存储的跟踪(TXT 格式:*.txt)。此文件不包含任何配置数据,但列出了带有相关时间标记的数据。可以上载这种文件,并通过可处理 CSV 格式的工具对其进行处理。跟踪编辑器本身无法读取这种格式。无法重新加载到跟踪编辑器中。
命令用于以符号跟踪配置格式创建配置文件 (*.traceconfig),其中包含已编辑跟踪对象的配置。
必须满足以下前提条件:
符号配置是在应用程序中定义的。
在符号配置编辑器中,必须还要定义跟踪配置中使用的变量。
在跟踪配置中设置的任务在应用程序中甚至可以相同名称存在。
存储跟踪的应用程序的名称与加载该跟踪的应用程序名称相同。
将以符号方式执行变量访问。这样做的优点是,配置文件可由具有此符号配置的任何应用程序使用。如果满足前提条件,则跟踪管理器可以在任何运行系统上使用存储的配置。
在执行
命令时,将打开一个对话框,此对话框可用于保存符号配置文件。浏览到一个目录,输入文件名,然后通过单击 关闭该对话框。