消息记录器记录控制器上的(系统)事件,并将它们显示在 Logic Builder 的 编辑器中。如果检测到错误,此消息就能够有助于定位错误并解决问题。 编辑器让您能够从控制器连续获取并处理各种消息日志的数据。您也可以添加之前保存的消息记录器文件。
编辑器提供以下功能:
将所显示的消息日志保存到文件。
从列表中删除消息日志。
将注释添加到每行。
以指定的颜色突出显示包含特定属性的行。
有关与消息记录器交互的 IEC 函数的说明,请参阅 SystemInterface 库指南:
您可以任选以下方法来打开
编辑器:双击
中的 节点。右键单击
中的 节点,然后从上下文菜单执行 命令。右键单击
中的 节点,然后从上下文菜单执行命令 ,以打开 编辑器并加载新消息日志。编辑器中列出了连续编号的消息日志。所显示的时间与将项目添加到该编辑器的时间一致。
如要展开消息记录器的子条目,请单击记录器条目左侧的加号 (+) 图标。
有些条目以颜色高亮显示。这有助于您在
中识别包含可比较属性的行。您可以通过右键单击条目并执行上下文菜单命令的方式来调整。执行了保存或发送之后,颜色设置被保留下来。
上下文菜单的命令 |
键盘快捷键 |
描述 |
---|---|---|
|
|
打开与所选条目的诊断代码 ( ) 对应的帮助主题。 |
|
– |
您可以为每个条目添加注释。这样,您就可以提供与检测到的错误有关的额外信息,可有助于满足未来的服务要求。 |
|
+ |
将所选行的内容复制到剪贴板。 |
|
– |
将新消息记录器添加到 编辑器,同时插入序号和当前时间戳。 |
(仅 Logic Builder 提供此功能) |
– |
在 编辑器中创建空消息记录器,并删除控制器上的消息记录器。
注: 控制器的所有消息记录器条目都会被删除。
|
|
– |
打开 对话框。输入文件名,然后浏览至文件保存目录。 |
|
– |
显示 对话框。浏览至要打开的消息记录器文件。新消息记录器被添加到 编辑器。分配一个序号,但不创建时间戳。 |
(仅 Logic Builder 提供此功能) |
– |
显示 对话框。浏览至已(被用户或应用程序)保存在控制器中的消息记录器文件。新消息记录器被添加到 编辑器。分配一个序号,但不创建时间戳。 |
|
|
从列表中删除一个或多个选定的消息记录器。 |
|
– |
突出显示所选择的行。 有关更多信息,请参阅突出显示行章节。 |
|
|
使用粗体突出显示所选行,以便于与其他行进行比较。单击其他消息,以便将时差显示到状态栏中粗体表示的行 示例:
|
|
– |
复位被选择用于比较的行,并取消粗体字体。 |
|
– |
同时展开或折叠消息记录器条目。 |
您可以更改行的颜色,以突出显示共同拥有某些属性的消息记录器。
示例:
您可以用粉色突出显示在
列中的值为 的行。您可以用绿色突出显示
= 的行。如要定义自己的颜色条件,请执行以下步骤:
步骤 |
操作 |
Result |
---|---|---|
1 |
右键单击包含所需选择条件的单元格(比如 列和 单元格值)。 |
然后会打开上下文菜单。 |
2 |
执行命令 。 |
然后会打开提供可用颜色的子菜单。 |
3 |
选择突出显示颜色,比如蓝色。 |
满足所选条件 的行就被突出显示为蓝色。 |
如果您选择的是已经为条件分配过的颜色,那么分配将被覆盖。
在分配了这些条件之后,它们会被显示出来以供选择作为上下文菜单
命令的子条目。如要从列表中删除特定颜色的突出显示,请右键单击以这种颜色突出显示的行,然后执行命令
。如要将所有颜色从列表中删除,请右键单击一个突出显示的行,然后执行命令
。