如果在
中选择了 节点,则 命令可用。执行此命令,可在所选择的 节点下方添加 节点并打开 编辑器。编辑器在一个表格中显示包含所选设备参数的设备。您可以调整所显示的参数值。输入助手可帮助您选择设备和参数。
编辑器提供以下功能:
在创建设备列表时,快速添加一种设备类别的设备
添加、修改、删除设备和参数
在一个项目中使用多个参数列表
设备和参数的剪切/复制/粘贴、撤消更改/恢复功能
修改设备或参数在列表中的位置
设备配置相关参数的可显示性/可修改性(可对比设备编辑器)
打印参数列表
在在线和离线模式下修改参数值
视情况将在线模式下修改的值作为离线值写入到项目中
支持以文本搜索方式搜索设备和参数名称
根据参数列表之外的更改,更新设备名称
步骤 |
动作 |
结果 |
---|---|---|
1 |
在 中选择 节点,然后执行 命令。 |
随即显示 对话框。 |
2 |
为要创建的参数列表输入 。 |
– |
3 |
从 列表中,选择要包含到参数列表中的项(比如, 和 )。或者,可以单击 按钮。 |
– |
4 |
单击 按钮。 |
对话框关闭。 编辑器随即打开,显示所选择的项。 |
编辑器以列表形式显示所选择的参数。
它提供以下按钮来执行列表自定义:
按钮 |
描述 |
---|---|
|
在表格底部添加让您能够将设备添加到列表的新行。 |
|
在表格中添加让您能够将新参数添加到列表的新列。 |
|
打开 对话框。您可以从 列表中选择要添加的设备。 |
|
在表格中将所选设备向上移动一行 |
|
在表格中将所选设备向下移动一行 |
|
在表格中将所选参数向左移动一列 |
|
在表格中将所选参数向右移动一列 |
|
从表格中删除所选行。 |
如要使用编码助手来选择设备和参数,请执行以下步骤:
步骤 |
动作 |
结果 |
---|---|---|
1 |
双击参数列的标题单元格。 或者,单击并激活此单元格,然后输入字符。 |
– |
2 |
按 + 键。 |
然后会显示所选设备的参数列表。 |
3 |
选择要插入的参数。 |
– |
4 |
按 键。 |
所选参数便被插入表格。 |