概述
执行命令,可将打开的项目与正在已配置的控制器上运行的项目进行比较,这里的“已配置”是指您必须已经事先将源代码下载到控制器。有关更多信息,请参阅命令。
注: 使用事先下载的代码来执行这种比较,这些代码可能未与正在控制器上运行的应用程序同步。有关如何同步的说明,请参阅
对话框。
对话框随即打开,让您能够扫描 Ethernet 和 USB 端口上是否有可用的控制器,并以列表将它们显示出来。由于此对话框与控制器选择模式中的选项卡一致,因此,有关其元素介绍,请参阅编程指南中有关此选项卡的描述。
比较结果显示在一个标题为项目比较 - 不同的新视图中。