/命令在控制器的上下文菜单中也有提供。
命令让您能够禁用您控制器中的设备用户权限管理。执行此命令后,会显示一个对话框,让您在 EcoStruxure Machine Expert PC 上指定一个文件夹或者选择该控制器,以用于保存已激活的用户权限的备份。如要将文件保存到 PC,必须输入密码。如果使用确定按钮确认此对话框,则会断开与控制器的连接,且用户会退出设备用户管理。
为了帮助防止对您控制器的未授权访问,应保持设备用户权限管理功能处于激活状态。如果确保了您的机器或过程无法被未授权人员访问,则可以执行命令,从而禁用此功能。为此,您需要使用相应的凭据。
| 警告 | |
|---|---|
命令可重新启用先前禁用的设备用户权限管理。此时,会显示一个对话框,询问您是从控制器还是从 PC 恢复设备用户权限设置,执行此操作需要用到在禁用用户权限管理时所指定的密码。
Modicon M241 Logic Controller、Modicon M251 Logic Controller 和 Modicon M262 Logic/Motion Controller 支持通过嵌入式 Web 服务器禁用和启用设备用户权限管理:
查询您的控制器对应的编程指南,了解详细信息:
EcoStruxure Machine Expert Logic Builder 中的仿真设备拥有自己的用户权限,这些权限可能不同于实际控制器中定义的那些权限。
如要禁用仿真设备中的用户权限,请执行以下步骤:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
关闭 EcoStruxure Machine Expert Logic Builder 的所有实例。 |
|
2 |
关闭 Vijeo-Designer 的所有实例。 |
|
3 |
删除文件夹 c:\ProgramData\CODESYS\Simulation。 结果:仿真设备复位到缺省设置。 |