多选项卡式是 Logic Builder 屏幕的缺省组件。
它包含以下选项卡:
:包含可插到 EcoStruxure Machine Expert 项目中的、 和控制器。
:包含可插到 EcoStruxure Machine Expert 项目中的 、以及、、和设备。通过此选项卡,还可使用设备模板来插入设备。
:包含可插到 EcoStruxure Machine Expert 项目中的 和 设备。
:包含可插入到 EcoStruxure Machine Expert 项目中的第三方设备。
各个选项卡的内容取决于项目。如果 EcoStruxure Machine Expert 项目中集成的控制器不支持比如 CANopen,则 CANopen 设备不会显示在目录中。
可以通过菜单,以来扩展此视图。
通过工具栏中的按钮
和
,可以显示或隐藏目录视图。
您可以按照通过拖放操作添加设备一章中所述,通过拖放操作从目录向项目添加元素。