概述
定义一个或数个任务来控制应用程序的处理。
其为应用程序的资源对象。必须将它插入的应用程序节点下面。任务可调用特定于应用程序的程序 POU,其仅可在的应用程序下面使用。其也可调用在的节点中管理的程序。在后一情况下,可全局使用的程序将由应用程序实例化。
您可在任务配置编辑器中编辑任务配置。
在线模式下,编辑器提供监视视图,显示有关循环、循环时间和任务状态的信息。
作为任务配置的额外功能,如果设备支持,监视视图允许动态分析任务控制的 POU。它提供有关循环时间、功能块调用以及未使用代码行数量的信息。