简介

简介

要运行应用程序,首先必须将 PC 连接到控制器,然后将应用程序下载到控制器。

注: 某些控制器由于存储器大小的限制,无法存储应用程序源,只能存储执行的生成应用程序。因此,您无法将应用程序源从控制器上载到 PC。
 警告
意外的设备操作
  • 在下载应用程序时,要确认您在通讯设置对话框中输入了正确的设备名称或设备地址。
  • 确认机器防护装置和标签已经就位,以便任何可能的意外机器操作都不会导致人身伤害或设备损坏。
  • 阅读并理解软件和相关设备的所有用户文档,以及与设备或机器操作有关的文档。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

前提条件

在将应用程序下载至控制器前,确保您的应用程序符合以下条件:

启动应用程序

启动应用程序是在控制器启动时启动的应用程序。此类应用程序存储在控制器存储器中。要配置启动应用程序的下载,请右键单击应用程序树中的应用程序节点,然后选择属性命令。

成功下载新应用程序结束时,会显示一条消息,询问您是否要创建启动应用程序。

可以通过下列方式手动创建启动应用程序:

  • 在离线模式下:单击在线 > 创建启动应用程序,将启动应用程序保存到文件中。

  • 在在线模式下,当控制器处于“停止”模式时:执行在线 > 创建启动应用程序命令,以将启动应用程序下载到控制器。