网络是 FBD 或 LD 程序的基本实体。在 FBD/LD 编辑器中,网络在垂直列表中排列。通过序列网络编号在左侧指定每个网络,并且每个网络具有以下项目组成的结构:逻辑或算术表达式、程序、功能或功能块调用以及可行的跳转或返回指令
由于和 FBD 和 LD 编辑器共用编辑器基本构造,IL 编辑器也使用网络元素。如果最初在 FBD 或 LD 中进行对象的编程,然后转换至 IL,则网络将仍然存在于 IL 程序中。反之亦然,如果您开始在 IL 中进行对象的编程,您将至少需要 1 个网络元素,该元素可能包含所有指令,但是您也可使用其他网络来构造程序。
可选择向网络分配标题、注释和标签。
您可在 FBD、LD 和 IL 编辑器选项对话框中打开或关闭标题显示、注释字段和网络分隔符。如果激活了选项,在位于上边界正下方的网络中单击,可打开并编辑标题的字段。如需输入注释,可相应打开标题字段正下方的编辑字段。注释可为多行。按 ENTER 可插入断点。按下 CTRL + ENTER 可结束注释文本的输入。
网络注释在编辑器中是否显示以及显示的方式,可在 FBD、LD 和 IL 编辑器选项对话框中定义。
要添加之后可通过跳转寻址的标签,可使用命令。如果定义了标签,则会显示在标题和注释字段下面,如果没有标题和注释,则会直接显示在网络上边界下。
网络中的注释和标签
您可以将网络设置为注释状态。这表示没有处理网络,但是会将其作为注释显示和处理。为此,可使用命令。
在当前选择的网络上(光标位置 6),可应用用于复制、剪切、插入和删除的默认命令。
要插入网络,可使用命令或从工具箱拖动它。也可通过在编辑器中拖放来复制或移动具有所有所属元素的网络。
您也可通过插入分支创建子网络。