线圈

概述

此为 LD 元素。

在 LD 网络的右侧,可存在任何数目的由圆括号表示的线圈。

它们只能并行排列。线圈从左至右传输连接的值并将其复制到相应的布尔变量。在入口线上,可存在值 ON (TRUE) 或值 OFF (FALSE)。

也可将线圈取反。将用线圈符号中的斜线对此进行指示。

在该情况下,传入信号的取反值将复制到相应的布尔变量。

您可通过 LD 菜单中的以下命令之一在网络中插入线圈:插入线圈插入置位线圈插入复位线圈插入负极线圈。也可从工具箱梯形图元素)或从编辑器中的另一个位置以拖放插入元素。另请参阅置位和复位线圈

FBD 和 IL

如果您在 FBDIL 视图中操作,命令将不可用。但是插入 LD 网络的触点和线圈将由相应的 FBD 元素或 IL 指令表示。