输入助手

概述

仅当光标置于文本编辑器窗口中时,可使用输入助手对话框以及相应的命令输入助手(缺省位于编辑 > 编码助手菜单)。该对话框提供可插入当前光标位置的项目项。

缺省快捷方式:F2

输入助手对话框

元素的说明

输入助手对话框提供以下元素:

元素

描述

类别

在该区域中,将按类别存储项目项。

滤波器

您可为类别变量设置过滤器。要显示特定类型的变量,可从列表选择条目,例如局部变量全局变量常量

项目区域

名称类型地址起点

项目区域显示可用的项目,并且根据类别还为类别区域中选中的类别显示其中项目的数据类型地址以及起点

将为 I/O 变量(设备树中的路径)以及库定义的变量(库名称和类别)显示起点

您可以字母的升序或降序按名称类型地址起点将这些项目排序。为此,可单击相应的列标题(向上箭头或向下箭头符号)。

要隐藏或显示列类型地址起点,可右键单击相应列的标题。

结构化视图

如果选择了选项结构化视图,项目项会辅以图标显示在结构树中。

如果未选择选项,将以平铺形式排布项目项。显示的每个项目项都附带其所属 POU(示例:GVL1.gvar1)。

注: 如果在应用程序树全局节点中以及应用程序下面(应用程序树)有具备相同名称的对象,则在输入助手中仅提供 1 个条目,这是因为对象的使用由一般调用优先级确定(首先是应用程序分配的对象,然后是全局对象)。

元素

描述

显示文档

如果选择了选项 Show documentation,则将通过文档字段展开输入助手对话框。

如果所选的元素为变量并且将地址分配给了该变量,或者在其声明上添加了注释,这些内容都会显示在此。

插入变量

如果选择了该选项,包含参数的项目(例如功能)会连同这些参数插入。

示例:

如果将功能块 FB1(包含输入变量 fb1_in 以及输出变量 fb1_out)连同参数插入,将会把下面内容写入编辑器:

fb1(fb1_in:= , fb1_out=> )

使用名称前缀插入

如果选择该选项,则会使用带前缀的命名空间插入项目。

当将在属性中被定义为必须使用命名空间前缀的对象插入到库中(选择了选项对所有标识符只允许符合条件的访问)时,必须选择此选项。