下表说明了键盘和鼠标操作:
动作 |
通过键盘操作 |
通过鼠标操作 |
---|---|---|
沿着时间轴水平滚动跟踪图 |
无跟踪光标:
1 个或 2 个跟踪光标:
|
通过拖放滚动图。通过不同的鼠标光标视图对此进行指示。 |
沿着 Y 轴垂直滚动跟踪图。 |
上/下箭头键 对于更大距离:CTRL + 上/下箭头键 |
使用 CTRL + 拖放。 |
缩放至通过鼠标选择的矩形(窗口)。 |
– |
使用命令鼠标缩放。 |
移动黑色跟踪光标。 |
左/右箭头键 对于更大距离:CTRL + 左/右箭头键 |
单击跟踪光标的黑色三角形,沿着 X 轴拖动,直至将其放下。 |
移动灰色跟踪光标。 |
SHIFT + 左/右箭头键 对于更大距离:CTRL + SHIFT + 左/右箭头键 |
单击跟踪光标的灰色三角形,沿着 X 轴拖动,直至将其放下。 |
压缩时间轴。 在多通道模式下,将压缩所有图的时间轴。 |
– |
使用鼠标滚轮。 或使用命令压缩。 |
拉伸时间轴。 在多通道模式下,将拉伸所有图的时间轴。 |
+ |
使用鼠标滚轮。 或使用命令拉伸。 |
压缩 Y 轴。 在多通道模式下,将压缩所选图的 Y 轴。 |
CTRL + – |
Ctrl + 鼠标滚轮 |
伸展 Y 轴。 在多通道模式下,将伸展所选图的 Y 轴。 |
CTRL + + |
Ctrl + 鼠标滚轮 |
多通道模式中,下面下个图的选择。 |
TAB |
单击未选择的图来选择该图。 |