Attribute monitoring
在属性定义上方的行中添加 pragma。然后,属性变量的名称、类型和值将显示在使用该属性的 POU 的大纲视图中,或者显示在监视列表中。在其中,您还可以输入准备好的值以强制使用属于该属性的变量。
针对变量监控准备的属性示例
监控视图示例
有两种不同的方法来监控属性变量的当前值。对于特定用例,请仔细思考哪个属性适合于实际获取所需值。这将取决于对变量的操作是否是在属性中实现:
1. Pragma {attribute 'monitoring':='variable'}
将为属性创建一个隐式变量,只要应用程序调用 set 或 get 方法,此隐式变量就会获取当前属性值。将监控在此隐式变量中存储的最新值。
语法
{attribute 'monitoring':='variable'}
2. Pragma {attribute 'monitoring':=‘call'}
只能将此属性用于返回简单数据类型或指针的属性,不能用于结构化类型。
要监控的值通过直接调用属性来读取或写入:运行时系统的监控服务执行属性函数的 Get
或 Set
方法,包括属性的实现部分。
语法
{attribute 'monitoring':='call'}
您可以对能够解译为 4 字节数字值(例如,INT、SHORT 或 LONG)的任何常量值使用函数调用监控。对于其他输入参数(例如 BOOL),请使用变量,而非常量参数。请在函数声明上方的行中添加 {attribute 'monitoring':='call'}
pragma。然后,您可以在 POU 的大纲视图中的文本编辑器视图中监控此变量,在其中,某个变量被分配函数调用的结果。出于相同目的,您还可以向观察列表中添加变量。要获取观察视图中立即提供的变量,请执行命令 。
示例 1:包含属性 'monitoring'
的函数 FUN2
和 FUN_BOOL2
示例 2:在程序 POU 中调用函数 FUN2
和 FUN_BOOL2
示例 3:在线模式下的函数调用: