概述
有关类型转换期间需考虑的一般说明,请参阅章节类型转换功能。
语法
<INT data type>_TO_<INT data type>
有关整数数据类型的信息,请参阅标准数据类型一章。
转换结果
如果要转换的数超出范围限制,则忽略此数前面的字节。
ST 中的示例
si := INT_TO_SINT(4223); (* Result is 127 *)
如果将整数 4223(以十六进制形式表示为 16#107f)另存为 SINT 变量,则显示为 127(以十六进制形式表示为 16#7f)。
IL 中的示例
LD 4223
INT_TO_SINT
ST si