字符串常量是任意序列的字符。STRING 常量前后有单引号。WSTRING 常量前后有双引号。字符根据 ISO/IEC 8859-1 中指定的字符集来编码。您还可以输入空格和特殊字符(不同语言的特殊字符,如重音或变音符号)。
根据 ISO/IEC 8859-1 的编码,在字符串中,美元符号 ($) 后接 2 个十六进制数字的组合被解译为十六进制代码。代码对应于 ASCII 代码。此外,请注意表格中提出的特例。
以美元符号开头且被解译为十六进制代码的字符组合:
包含 $ 代码的字符串 |
解译 |
---|---|
|
8 位代码:根据 ISO/IEC 8859-1 解译的 2 位十六进制数字。 |
|
A |
|
© |
|
@ |
|
控制字符:换行符(对应于 |
|
控制字符:新行字符(对应于 |