EcoStruxure Machine Expert 提供了一些模板,用于使已在某个 EcoStruxure Machine Expert 项目中开发出来的专用控制和可视化功能可以轻松地用于其他 EcoStruxure Machine Expert 项目。这些模板有助于在不同的 EcoStruxure Machine Expert 项目间标准化现场设备和应用程序功能的使用。
提供了下列类型的模板:
与单个现场设备或 I/O 模块关联的设备模板
与高级应用程序功能关联的功能模板
EcoStruxure Machine Expert 提供了各种模板,但是您也可以针对要为其他项目提供的功能创建自己的模板。
EcoStruxure Machine Expert 模板都需要执行以下步骤:
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
在 EcoStruxure Machine Expert 项目中创建您的功能,并使用相应的硬件或在仿真环境下进行测试。 |
2 |
将该功能保存在模板库中。 |
3 |
打开另一个 EcoStruxure Machine Expert 项目并从模板库选择模板,使该功能可用于此项目。 |
使用 EcoStruxure Machine Expert 模板时,请注意下列事项:
模板不是特定于控制器的,因此可以使其在任何控制器上可用。确保要将模板添加到其中的控制器可以执行模板中包括的功能。
在安装模板之后,可以根据您的个人要求来自由修改创建的对象。
可以在相同控制器设备上多次安装一个模板。为避免创建对象时出现命名冲突,在安装期间会自动重命名对象。有关更多信息,请参阅从模板添加设备一章的对象的命名一节。
模板不支持使用变量的直接表示(如 %IX2.0
)。
但您可以将直接表示与不完整的地址指定一起使用(比如 %I*
)。有关更多信息,请参阅变量配置 - VAR_CONFIG 一章。