下列推荐的做法可有助于您避免在使用 EcoStruxure Machine Expert 时出现性能缓慢的情况:
检查 PC 的硬件是否满足系统要求。
使用固态驱动器 (SSD),并检查是否有充足的内存空间可用。联系您的 IT 管理部门,了解其他详情。
考虑通过 EcoStruxure Machine Expert Configuration Manager 卸载不需要的组件。
如果正使用集成在 EcoStruxure Machine Expert 中的 Vijeo-Designer,则考虑禁用自动符号导出功能。为此,应激活 EcoStruxure Machine Expert Logic Builder 对话框中的选项 。
如果这个功能不常用,则考虑激活 EcoStruxure Machine Expert Logic Builder 对话框中的 。
避免大型 POU。EcoStruxure Machine Expert 在以 LD 等图形语言编程的 POU 方面没有大小限制。但是,建议按顺序调用 POU,而不是创建一个大型 POU。