常见问题解答 - 为何无法连接到控制器?

为何 IP 地址看上去合适时也无法连接到控制器?

如果您按访问新控制器一章中所述设置了控制器的 IP 地址,但仍无法连接到控制器,那么原因可能是子网掩码。由于通讯协议要求发送方和接收方采用相同的子网掩码,因此可能对控制器执行的 ping 操作成功完成,但无法建立连接。

为了解决此问题,请执行以下步骤:

步骤

操作

1

EcoStruxure Machine Expert 中,打开设备编辑器的通讯设置视图

2

若要调整控制器的通讯设置,请右键单击通讯设置列表中的控制器,然后执行上下文菜单中的命令编辑通讯设置...

结果:编辑通讯设置对话框打开。

3

将为控制器配置的子网掩码精确调整至 EcoStruxure Machine Expert PC 的子网掩码。

示例:

255.255.0.0 更改为 255.255.255.0

注: 当您在通讯设置对话框中更改连接模式后,可能需要执行两次登录程序来获取对所选控制器的访问权。

为何无法登录到控制器?

对于某个应用程序(如 EcoStruxure Machine ExpertController Assistant)与控制器之间的通讯,需要运行 EcoStruxure Machine Expert 网关。如果尝试登录控制器,应用程序自动启动活动 EcoStruxure Machine Expert 网关。如果 EcoStruxure Machine Expert 未以 (Windows) 管理员权限启动,则无法执行网关启动。

为了解决此问题,请执行以下步骤:

步骤

操作

1

Windows 通知区域,验证 网关管理控制台 图标是否显示为红色(指示所选网关已停止:

2

右键单击 网关管理控制台 图标,从上下文菜单执行命令启动网关

结果:所选网关服务启动。

3

Windows 通知区域,验证 网关管理控制台 图标是否显示为绿色(指示所选网关正在运行:

4

再次尝试登录控制器。

为何控制器未在通讯设置选项卡中列出?

如果您通过经典模式建立控制器与 EcoStruxure Machine Expert PC 之间的连接,则会以经典模式显示通讯设置选项卡

如果经典模式中的通讯设置选项卡中未显示您选择的控制器,可以临时切换到控制器选择模式中的通讯设置选项卡,具体方式如下:

步骤

操作

1

打开工具 > 选项 > 设备编辑器对话框

2

选择通讯页面 > 控制器选择模式设置,并单击确定来确认。

为何控制器未在通讯设置视图中列出?

如果在控制器选择模式通讯设置视图的列表中未找到您的控制器,则原因可能是为多个设备分配了相同的节点名称。如果为多个设备分配了相同的节点名称,则列表中仅列出其中一个设备。

必须仔细管理节点名称,因为网络上的每个设备都需要唯一的节点名称。使多个设备具有相同的节点名称可能会造成网络和相关设备的操作行为无法预测。

 警告
意外的设备操作
  • 在将系统投入使用前,确认所有设备均具有唯一的节点名称。
  • 将包含 Ethernet 通讯的任何应用程序克隆到唯一节点名称之后,请更新节点名称。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

若要更改设备的节点名称,请执行以下步骤:

步骤

操作

1

EcoStruxure Machine Expert 中,在经典模式下打开通讯设置

2

在列表中,右键单击具有重复节点名称的设备,然后执行上下文菜单中的设置活动路径更改设备名称命令。

结果:显示更改设备名称对话框。

3

更改设备名称对话框中的新建文本框中,输入唯一节点名称

4

单击确定确认并关闭更改设备名称对话框。

5

通讯设置视图中,单击扫描网络按钮以刷新设备列表。

结果:刚刚更改节点名称的第二个设备现在显示在列表中。

6

重复步骤 1...4,直到消除重复项。

注: 在项目下载后,PacDrive LMC 控制器自动创建节点名称,该节点名称衍生自项目的设备名称和 IP 地址(例如,MyLMC (192.168.1.30))。不能直接修改节点名称,而是应通过更改 IP 地址的方式修改。