通过检查数据日志文件 (.log),可以监控和分析应用程序数据。
此图显示包含 2 个功能块 LogRecord 和 Dump 的应用程序。LogRecord 功能块将数据写入缓冲区,缓冲区会将数据转储到位于控制器内存中的数据日志文件 (.log)。当使用了整个容量的 80% 时,会自动进行缓冲区转储,也可以通过 Dump 函数强制执行缓冲区转储。作为标准 FTP 客户端,PC 可以在控制器充当 FTP 服务器时访问此数据日志文件。也可以使用 EcoStruxure Machine Expert 来上传文件。
Entries in File:8; Last Entry: 8;
18/06/2009;14:12:33;cycle: 1182;
18/06/2009;14:12:35;cycle: 1292;
18/06/2009;14:12:38;cycle: 1450;
18/06/2009;14:12:40;cycle: 1514;
18/06/2009;14:12:41;cycle: 1585;
18/06/2009;14:12:43;cycle: 1656;
18/06/2009;14:14:20;cycle: 6346;
18/06/2009;14:14:26;cycle: 6636;