Attribute ProcessValue

概述

ProcessValue 属性标记结构的组成元素。在 CFC 编辑器中,可以执行使用归属成员作为输入 (Use attributed member as input) 命令,从而将此结构连接到标量型输入。

语法

{attribute 'ProcessValue'}

插入位置

ProcessValue 属性插入结构变量上方的行中。

示例

TYPE QINT :
STRUCT
    Status : STRING;
    {attribute 'ProcessValue'}
    Value1 : INT;
    Value2 : INT;
END_STRUCT
END_TYPE