功能块 MotorTwoDirectionsSILStopWCat1and2 用于以停止类别 0 或停止类别 1、接线类别 1 和接线类别 2 管理双向电机(正转和反转)。
|
输入 |
数据类型 |
描述 |
|---|---|---|
|
iq_TeSysIslandRef |
FB_TeSys_island |
TeSys island 设备引用 |
|
i_sAvatarName |
STRING(GPL.Gc_uiLengthOfAvatarName) |
对 TeSys island 配置中定义的 avatar 的引用。 |
|
i_xEnable |
BOOL |
输入 i_xEnable 的上升沿启动功能块与所选 avatar 之间的循环数据交换。只要 i_xEnable 为 TRUE,就会在每个控制器循环中交换循环数据。输入 i_xEnable 的下降沿停止数据交换。请参阅功能块在输入 i_xEnable 下的行为。 |
|
i_xResetTrip |
BOOL |
如果此输入设置为 TRUE,则 avatar 脱扣事件复位。 |
|
i_xRunFwd |
BOOL |
如果此输入设置为 TRUE,则 avatar 正向开关闭合。 |
|
i_xRunRev |
BOOL |
如果此输入设置为 TRUE,则 avatar 反向开关闭合。 |
|
输出 |
数据类型 |
描述 |
|---|---|---|
|
q_xActive |
BOOL |
如果此功能块活动,则该输出设置为 TRUE。 |
|
q_xError |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则检测到错误。有关详细信息,请参阅 q_etResult和 q_etResultMsg。 |
|
q_etResult |
ET_Result |
以数字值的形式提供诊断和状态信息。 |
|
q_sResultMsg |
STRING[30] |
以文本消息的形式提供附加的诊断和状态信息。 |
|
q_xReady |
BOOL |
如果 avatar 已准备好接收命令,则为 TRUE。 |
|
q_xUpstreamVltg1 |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则 avatar 检测到存在第一个设备的上游主电源(断路器已合闸)。 |
|
q_xUpstreamVltg2 |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则 avatar 检测到存在第二个设备的上游主电源。 |
|
q_xRunFwd |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则 avatar 正向开关闭合。 |
|
q_xRunRev |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则 avatar 反向开关闭合。 |
|
q_xLoadStarting |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则电机处于启动阶段。 |
|
q_xLoadRunning |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则 Run 或 Close 命令已被执行,且电极中正有电流流动(相当于电机正在运行,但同样也适用于非电机 avatar)。 |
|
q_udiAvgIRMS |
UDINT |
指示设备测得的寿命期平均电流。 (单位:mA) |
|
q_xAlarm |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则 avatar 已检测到保护事件。 |
|
q_xTripped |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则 avatar 已检测到保护脱扣事件。 |
|
q_xReadyToReset |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则 avatar 满足脱扣复位条件,并且可使用脱扣复位命令来复位。 |
|
q_xAssetAlarm |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则 avatar 内的电源设备或安全接口模块已达到或超过额定操作次数(根据 avatar 参数)的 90%。 |