概述
FB_TCPClient2 提供的方法在功能上与功能块 FB_TCPClient 提供的相应方法相同。它们的区别在下表中进行了描述。
性能注意事项
当数据需要达到一定的量才能正确处理时,应用有两种方法可用:
-
Peek 方法用于将可用的数据复制到应用提供的空缓冲区。然后使用这些数据评估缓冲区中是否有足够的数据。如果足够,则使用 Receive 方法将数据从系统的接收缓冲区移到应用中,并在此处理。
-
只调用 Receive 方法,但总是在应用提供的缓冲区上调用,用于指定缓冲区的填充水平。通过这种方法,数据只复制一次,并且只需调用一次方法,应用就可以评估是否有足够的数据并进行处理,因为数据已经处于应用所使用的缓冲区中。
第二种方法可避免多次复制存储器中的数据。