|
规格 |
XBT GT1105 XBT GT1135 |
XBT GT2110 |
XBT GT2120 XBT GT2130 XBT GK2120 |
XBT GT2220 |
XBT GT4230 |
XBT GT5230 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
类型 |
单色 LCD |
单色(蓝色模式)LCD |
单色(蓝白模式)LCD |
颜色 |
||
|
分辨率(像素) |
320 x 240 |
640x480 |
||||
|
有效显示区 W x H |
76.7 x 57.5 毫米 (3.02 x 2.26 英寸) |
115.2 x 86.4 毫米 (4.54 x 3.40 英寸) |
153.7 x 115.8 毫米 (6.05 x 4.56 英寸) |
215.2 x 162.3 毫米 (8.43 x 6.39 英寸) |
||
|
颜色 |
8 级灰度 |
16 色阶 |
4.096 种颜色 |
|||
|
背光灯 (1) |
红色背光灯(颜色:琥珀色;使用寿命:50,000 小时[原始亮度的一半]) (颜色:红色;使用寿命:10,000 小时 [原始亮度的一半]) |
CFL 背光灯(使用寿命:58,000 小时(25℃ 下连续工作)[原始亮度的一半]) |
CFL 背光灯 (使用寿命:75,000 小时(25℃ 下连续工作)[原始亮度的一半]) |
CFL 背光灯 (使用寿命:54,000 小时(25℃ 下连续工作)[原始亮度的一半]) |
CFL 背光灯 (使用寿命:54,000 小时(25℃ 下连续工作)[原始亮度的一半]) |
|
|
对比度调节 |
8 个可通过触摸屏进行的调节级别。 |
|||||
|
亮度调整 |
8 个可通过触摸屏进行的调节级别(对于 XBT GT1005)。 |
8 个可通过触摸屏进行的调节级别。 |
||||
|
系统嵌入语言字体 (2) |
ASCII:(代码页 850)字母数字(包括欧洲字符)中文:(GB2312-80 码)简体中文字体 日语:ANK 158,日本汉字:6962(JIS 标准 1 & 2))(包括 607 个非日本汉字字符)韩语:(KSC5601 - 1992 码)韩语字体 繁体中文:(Big 5 码)繁体中文字体 |
|||||
|
字符大小 (2) |
8 X 8、8 X 16、16 X 16 和 32 X 32 像素字体 |
|||||
|
字体大小 |
宽度可扩大 1 至 8 倍。高度可缩小到 1/2 或扩大 1 至 8 倍。 |
|||||
|
8 x 8 像素 |
每行 40 个字符,共 30 行 |
每行 80 个字符,共 60 行 |
||||
|
8 x 16 像素 |
每行 40 个字符,共 15 行 |
每行 80 个字符,共 30 行 |
||||
|
16 x 16 像素 |
每行 20 个字符,共 15 行 |
每行 40 个字符,共 30 行 |
||||
|
32 x 32 像素 |
每行 10 个字符,共 7 行 |
每行 20 个字符,共 15 行 |
||||
注意: (1) 背光灯的发光颜色可能稍有不同,但这不影响设备的性能或质量。
(2) 显示的字体因(语言)字符或所选字体大小而异。此外,如果使用 Vijeo Designer 4.3 或更高版本的软件,则还有其他一些高质量的字体可供 16 x 16 像素或更大的字符使用。
下表介绍 XBT GT 1335、XBT GT 2330、XBT GK 2330、XBT GH 2460、XBT GT 2430、XBT GH 2460 和 XBT GT 2930 的规格参数。
|
规格 |
XBT GT 1335 |
XBT GT 2330 XBT GK 2330 XBT GH 2460 |
XBT GT 2430 |
XBT GH 2460 |
XBT GT 2930 |
|---|---|---|---|---|---|
|
类型 |
TFT 彩色 LCD |
||||
|
分辨率(像素) |
320 x 240 |
640 x 480 |
320 x 240 |
||
|
有效显示区 W x H |
76.7 x 57.5 毫米 (3.02 x 2.26 英寸) |
115.2 x 86.4 毫米 (4.54 x 3.40 英寸) |
117.2 x 88.4 毫米 (4.61 x 3.48 英寸) |
||
|
颜色 |
256 种颜色 |
65,536 种颜色 |
|||
|
背光灯(1) |
CFL 背光灯(使用寿命:50,000 小时(25℃ 下连续工作)[原始亮度的一半]) XBT GT2430、XBT GH2460:白色 LED 背光灯(使用寿命:50,000 小时(25℃ 下连续工作[在背光灯亮度降低至 50% 或者背光灯开始闪烁之前的那段时间]) |
||||
|
对比度调节 |
8 个可通过触摸屏进行的调节级别 |
不可用。 |
|||
|
亮度调整 |
8 个可通过触摸屏进行的调节级别。 XBT GH:16 个可通过触摸屏进行的调节级别。 |
||||
|
系统嵌入语言字体 (2) |
ASCII:(代码页 850)字母数字(包括欧洲字符)中文:(GB2312-80 码)简体中文字体 韩语:(KSC5601 - 1992 码)韩语字体 繁体中文:(Big 5 码)繁体中文字体 XBT GH:日语:6962(JIS 标准 1 & 2))(包括 607 个非日本汉字字符)ANK:158(韩语字体、简体中文以及台湾繁体中文字体可下载) |
||||
|
字符大小 (2) |
8 X 8、8 X 16、16 X 16 和 32 X 32 像素字体 |
||||
|
字体大小 |
宽度可扩大 1 至 8 倍。高度可缩小到 1/2 或扩大 1 至 8 倍。 |
||||
|
8 x 8 像素 |
每行 40 个字符,共 30 行 |
每行 80 个字符,共 60 行 |
每行 40 个字符,共 30 行 |
||
|
8 x 16 像素 |
每行 40 个字符,共 15 行 |
每行 80 个字符,共 30 行 |
每行 40 个字符,共 15 行 |
||
|
16 x 16 像素 |
每行 20 个字符,共 15 行 |
每行 40 个字符,共 30 行 |
每行 20 个字符,共 15 行 |
||
|
32 x 32 像素 |
每行 10 个字符,共 7 行 |
每行 20 个字符,共 15 行 |
每行 10 个字符,共 7 行 |
||
下表介绍 XBT GT 4330、XBT GT 4340、XBT GT 5330、XBT GT 5340、XBT GK 5330、XBT GT 5430、XBT GT 6330、XBT GT 6340 和 XBT GT 7340 的规格参数。
|
规格 |
XBT GT 4330 XBT GT 4340 |
XBT GT 5330 XBT GT 5340 XBT GK 5330 |
XBT GT 5430 |
XBT GT 6330 XBT GT 6340 |
XBT GT 7340 |
|---|---|---|---|---|---|
|
类型 |
TFT 彩色 LCD |
||||
|
分辨率(像素) |
640 x 480 |
800 x 600 |
800 x 600 |
1024 x 768 |
|
|
有效显示区 W x H |
153.7 x 115.8 毫米 (6.05 x 4.56 英寸) |
211.2 x 158.4 毫米 (8.31 x 6.24 英寸) |
248 x 186.5 毫米 (9.76 x 7.34 英寸) |
306.2 x 230.1 毫米 (12.06 x 9.06 英寸) |
|
|
颜色 |
65,536 种颜色 |
||||
|
背光灯(1) |
CFL 背光灯(使用寿命:54,000 小时(25℃ 下连续工作)[原始亮度的一半]) |
CFL 背光灯(使用寿命:50,000 小时(25℃ 下连续工作)[原始亮度的一半]) |
"XBTGT6330" RL 10 或更高版本以及 "XBTGT6340" RL 09 或更高版本:LED 背光灯,"XBTGT6330" RL 9 或更低版本以及 "XBTGT6340" RL 08 或更低版本:CFL 背光灯(使用寿命:50,000 小时(25℃ 下连续工作)[原始亮度的一半]) |
RL 09 或更高版本:LED 背光灯,RL 08 或更低版本以及 "XBTGT6340" RL 08 或更低版本:CFL 背光灯(使用寿命:50,000 小时(25℃ 下连续工作)[原始亮度的一半]) |
|
|
对比度调节 |
8 个可通过触摸屏进行的调节级别 |
不可用。 |
|||
|
亮度调整 |
8 个可通过触摸屏进行的调节级别。 |
16 个可通过触摸屏进行的调节级别。 |
|||
|
系统嵌入语言字体 (2) |
ASCII:(代码页 850)字母数字(包括欧洲字符)中文:(GB2312-80 码)简体中文字体 韩语:(KSC5601 - 1992 码)韩语字体 繁体中文:(Big 5 码)繁体中文字体 |
||||
|
字符大小 (2) |
8 X 8、8 X 16、16 X 16 和 32 X 32 像素字体 |
||||
|
字体大小 |
宽度可扩大 1 至 8 倍。高度可缩小到 1/2 或扩大 1 至 8 倍。 |
||||
|
8 x 8 像素 |
每行 80 个字符,共 60 行 |
每行 100 个字符,共 75 行 |
每行 128 个字符,共 96 行 |
||
|
8 x 16 像素 |
每行 80 个字符,共 30 行 |
每行 100 个字符,共 37 行 |
每行 128 个字符,共 48 行 |
||
|
16 x 16 像素 |
每行 40 个字符,共 30 行 |
每行 50 个字符,共 37 行 |
每行 64 个字符,共 48 行 |
||
|
32 x 32 像素 |
每行 20 个字符,共 15 行 |
每行 25 个字符,共 18 行 |
每行 32 个字符,共 24 行 |
||
注意: (1) 背光灯的发光颜色可能稍有不同,但这不影响设备的性能或质量。
(2) 显示的字体因(语言)字符或所选字体大小而异。此外,如果使用 Vijeo Designer 4.3 或更高版本的软件,则还有其他一些高质量的字体可供 16 x 16 像素或更大的字符使用。
|
型号 |
视角 |
亮度 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Schneider |
高端 |
下 |
剩余 |
右 |
单位 |
对比度 (CR) |
实际产品 |
|||||
|
最小值 |
类型 |
最小值 |
类型 |
最小值 |
类型 |
最小值 |
类型 |
类型 |
单位 |
|||
|
XBT GT1105 |
20 |
- |
30 |
- |
40 |
- |
40 |
- |
度 |
CR≥2 |
87/51 |
cd/m2 |
|
XBT GT1135 |
||||||||||||
|
XBT GT1335 |
||||||||||||
|
XBT GT2110 |
20 |
- |
40 |
- |
45 |
- |
45 |
- |
度 |
CR≥2 |
216 |
cd/m2 |
|
XBT GT2120 |
||||||||||||
|
XBT GT2130 |
||||||||||||
|
XBT GT2220 |
- |
65 |
- |
70 |
- |
55 |
- |
55 |
度 |
CR≥2 |
298 |
cd/m2 |
|
XBT GT2330 |
60 |
65 |
35 |
40 |
60 |
65 |
60 |
65 |
度 |
CR≥5 |
422 |
cd/m2 |
|
XBT GT2430 |
- |
80 |
- |
70 |
- |
80 |
- |
80 |
度 |
CR≥5 |
400 |
cd/m2 |
|
XBT GT2930 |
- |
70 |
- |
50 |
- |
70 |
- |
70 |
度 |
CR≥5 |
1000 |
cd/m2 |
|
XBT GT4230 |
- |
20 |
- |
40 |
- |
40 |
- |
40 |
度 |
CR≥2 |
167 |
cd/m2 |
|
XBT GT4330 |
- |
50 |
- |
70 |
- |
70 |
- |
70 |
度 |
CR≥5 |
213 |
cd/m2 |
|
XBT GT4340 |
||||||||||||
|
XBT GT5230 |
- |
20 |
- |
35 |
- |
45 |
- |
45 |
度 |
CR≥2 |
172 |
cd/m2 |
|
XBT GT5330 |
35 |
40 |
55 |
70 |
60 |
70 |
60 |
70 |
度 |
CR≥10 |
311 |
cd/m2 |
|
XBT GT5340 |
||||||||||||
|
XBT GT5430 |
35 |
50 |
55 |
60 |
60 |
70 |
60 |
70 |
390 |
cd/m2 |
||
|
XBT GT6330 |
30 |
50 |
40 |
70 |
45 |
70 |
45 |
70 |
度 |
CR≥10 |
170 |
cd/m2 |
|
XBT GT6340 |
||||||||||||
|
XBT GT7340 |
60 |
75 |
50 |
55 |
60 |
80 |
60 |
80 |
度 |
CR≥2 |
220 |
cd/m2 |
|
XBT GK2120 |
20 |
- |
40 |
- |
45 |
- |
45 |
- |
度 |
CR≥2 |
216 |
cd/m2 |
|
XBT GK2330 |
60 |
65 |
35 |
40 |
60 |
65 |
60 |
65 |
度 |
CR≥5 |
422 |
cd/m2 |
|
XBT GK5330 |
35 |
40 |
55 |
70 |
60 |
70 |
60 |
70 |
度 |
CR≥10 |
311 |
cd/m2 |
|
XBT GH2460 |
- |
80 |
- |
70 |
- |
80 |
- |
80 |
度 |
CR≥5 |
189 |
cd/m2 |
视角定义: