定期检查事项

工作环境

o运行温度是否位于允许的范围内? 请参阅环境规格, , , ,

o运行温度是否位于规定范围内? (10 %RH 至 90 %RH,干球温度 39 °C (102.2 °F) 或更低)

o操作空气中是否不含腐蚀气体?

当 HMIGTO 在面板内部时, 环境指代面板的内部.

电气规格

输入电压是否合适?

o100 Vac to 240 Vac 50/60 Hz

o19.2 Vdc 至 28.8 Vdc

相关部件

o所有电源线和电缆是否已正确连接? 有连接不牢靠的电缆吗?

o所有支撑单元的安装托架是否牢靠?

o安装衬垫上是否有很多划痕或污迹?