存储器、时钟和触摸屏

简介

注意:

o当 HMIGTO2300 上显示了指明电池电量较低的消息时,应向  面板 提供电力,并使电池充满电。电池将在 24 小时内充电达到允许备份操作的电量。完成充分充电大约需要 120 小时(5 天)。

o当锂电池的环境温度为 40 °C (104 °F) 或更低时,锂电池的使用寿命为 10 年;当锂电池的环境温度为 50 °C (122 °F) 或更低时,锂电池的使用寿命为 4.1 年;当锂电池的环境温度为 60 °C (140 °F) 或更低时,锂电池的使用寿命为 1.5 年。

用于备份时:

o完全充满的电池可以使用大约 100 天。

o充了一半的电池可以使用大约 6 天。

o当 HMIGTO2310/2315 上显示了指明电池电量较低的消息时,应更换电池

存储器

 

HMIGTO2310 / HMIGTO2315

HMIGTO2300

应用内存 *1

闪存 EPROM 96 MB

闪存 EPROM 64 MB

应用程序运行 DRAM

128 MB

128 MB

数据备份

SRAM 512 KB(备份数据使用可更换锂电池)

SRAM 128 KB(备份数据使用充电式锂电池)

*1 用户可用容量.

时钟

时钟准确性*1

±65 秒/月(温度存在偏差且电源关闭)。

*1 根据操作温度和  面板 的使用寿命, 时钟会有-380到+90 秒/月的偏差.对于不能容许这种精确度的系统,用户应该监视并在需要时进行调整。

触摸屏

触摸屏类型

电阻膜(模拟)

触摸屏分辨率

1,024 x 1,024

触摸屏工作寿命

一百万次以上