电气规格
电源
额定输入电压
24 Vdc
输入电压限制
19.2 到 28.8 Vdc
电压降
5 ms 或更短
功耗
12 W 或更低
当外部设备不需要供电时
8 W 或更低
背光灯关闭(备用模式)
5 W 或更低
背光灯模糊(亮度:20%)
5.5 W 或更低
浪涌电流
30A 或更低
绝缘耐压
1 分钟内为 1,000 Vac,20 mA(电源端与 FG 端之间)
绝缘电阻
500 Vdc,10 MΩ 或更多(电源端与 FG 端之间)