侧面 |
HMIG2U |
---|---|
正视图 |
![]()
|
右视图 |
![]()
|
底视图 |
![]()
|
后视图 |
![]()
|
部件 |
名称 |
说明 |
---|---|---|
A |
状态 LED |
|
B |
卡访问 LED |
|
C |
USB (mini-B) 接口 |
支持一个 USB2.0 (mini-B)。 最大传输距离: 5 m (16.4 ft) ![]()
|
D |
扩展单元接口盖 (EXT) |
在扩展单元嵌入到扩展单元接口盖开口处,可以连接或更换备份电池。 |
E |
存储卡盖 |
SD 卡位于存储卡盖开口处。 |
F |
USB(A 型)接口 |
支持 USB2.0 (A 型) x 2。 电源电压:5 Vdc ± 5% 最大供应电流: 500 mA 最大传输距离: 5 m (16.4 ft) |
G |
以太网接口 (以太网1) |
以太网传输接口 (10BASE-T/ 100BASE-TX) 接头:模块插孔 (RJ-45) x 1 |
H |
以太网接口 (以太网2) |
以太网传输接口 (10BASE-T/ 100BASE-TX) 接头:模块插孔 (RJ-45) x 1 |
I |
串行接口 (COM1) |
RS-232C 接口 接头:D-Sub 9 针 (凸型) x 1 |
J |
串行接口 (COM2) |
RS-485 串行接口 接头:模块插孔 (RJ-45) x 1 |
K |
显示模块接口 |
将显示模块与主机模块连接的接口。 |