侧面 |
HMIG5U/HMIG5U2 |
---|---|
正视图 |
![]()
|
右视图 |
![]()
|
底视图 |
![]()
|
后视图 |
![]()
|
部件 |
名称 |
说明 |
---|---|---|
A |
辅助输出/扬声器输出接口 (AUX) |
此接口是报警输出或蜂鸣器输出和声音输出。 ![]()
|
B |
DVI-D 输出接口 |
DVI-D 输出接口 |
C |
音频输入接口 (L-IN/MIC) |
此接口连接麦克风。用于 mini 插孔连接器 (Æ3.5 mm [0.14 in])。 |
D |
状态 LED |
|
E |
卡访问 LED |
|
F |
USB(A 型)接口 |
支持一个 USB2.0 (A 型)。 电源电压:5 Vdc ± 5% 最大供应电流: 500 mA 最大传输距离: 5 m (16.4 ft) |
G |
USB (mini-B) 接口 |
支持一个 USB2.0 (mini-B)。 最大传输距离: 5 m (16.4 ft) ![]()
|
H |
扩展单元接口盖 (EXT) |
可以将扩展单元嵌入到扩展单元接口盖开口处,可以连接或更换后备电池。 |
I |
存储卡盖 |
SD 卡和 CFast 卡位于存储卡盖开口处。 |
J |
系统卡盖 |
系统卡位于系统卡盖开口处。当主机模块操作时,不要打开此盖。 |
K |
USB(A 型)接口 |
支持 USB2.0 (A 型) x 2。 电源电压:5 Vdc ± 5% 最大供应电流: 500 mA 最大传输距离: 5 m (16.4 ft) |
L |
以太网接口 (以太网1) |
以太网传输接口 (10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T) 接口:模块插孔(RJ-45) x 1 |
M |
以太网接口 (以太网2) |
以太网传输接口 (10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T) 接口:模块插孔(RJ-45) x 1 |
N |
COM1 LED |
|
O |
串行接口 (COM 1) |
RS-485 (隔离) 串行接口。 接头:模块插孔 (RJ-45) x 1 |
P |
串行接口 (COM2) |
RS-232C/422/485 串行接口 (您可以通过软件切换通讯方法)。 接头:1个 D-Sub 9 针 (凸型) |
Q |
显示模块接口 |
将显示模块与主机模块连接的接口。 |