侧面 |
HMIDT542 |
---|---|
正视图 |
![]()
|
后视图 |
![]()
|
部件 |
名称 |
说明 |
---|---|---|
A |
亮度传感器 |
亮度传感器可自动控制背光灯的亮度。 |
B |
USB 前盖 |
USB (A 型) 接口和 USB (mini-B) 接口位于 USB 前盖开启。 |
C |
USB(A 型)接口 |
支持一个 USB2.0 (A 型)。 电源电压:5 Vdc ± 5% 最大供应电流: 500 mA 最大传输距离: 5 m (16.4 ft) |
D |
USB (mini-B) 接口 |
支持一个 USB2.0 (mini-B)。 最大传输距离: 5 m (16.4 ft) |
E |
状态 LED |
|
F |
电源接头 |
- |
G |
主机模块接口 |
将显示模块与主机模块连接的接口。 |
侧面 |
HMIDT642/HMIDT643 |
---|---|
正视图 |
![]()
|
后视图 |
![]()
|
部件 |
名称 |
说明 |
---|---|---|
A |
无线 LAN 天线 |
无线 LAN 的内置天线(仅适用于HMIDT643) |
B |
亮度传感器 |
亮度传感器可自动控制背光灯的亮度。 |
C |
USB 前盖 |
USB (A 型) 接口和 USB (mini-B) 接口位于 USB 前盖开启。 |
D |
USB(A 型)接口 |
支持一个 USB2.0 (A 型)。 电源电压:5 Vdc ± 5% 最大供应电流: 500 mA 最大传输距离: 5 m (16.4 ft) |
E |
USB (mini-B) 接口 |
支持一个 USB2.0 (mini-B)。 最大传输距离: 5 m (16.4 ft) |
F |
状态 LED |
|
G |
电源接头 |
- |
H |
主机模块接口 |
将显示模块与主机模块连接的接口。 |
侧面 |
HMIDT732 |
---|---|
正视图 |
![]()
|
后视图 |
![]()
|
部件 |
名称 |
说明 |
---|---|---|
A |
亮度传感器 |
亮度传感器可自动控制背光灯的亮度。 |
B |
USB 前盖 |
USB (A 型) 接口和 USB (mini-B) 接口位于 USB 前盖开启。 |
C |
USB(A 型)接口 |
支持一个 USB2.0 (A 型)。 电源电压:5 Vdc ±5% 最大供应电流:500mA 最大传输距离:5 m (16.4 ft) |
D |
USB (mini-B) 接口 |
支持一个 USB2.0 (mini-B)。 最大传输距离:5 m (16.4 ft) |
E |
状态 LED |
|
F |
电源接头 |
- |
G |
主机模块接口 |
将显示模块与主机模块连接的接口。 |
注意: 下图为 HMIDT952.
侧面 |
HMIDT752/HMIDT952 |
---|---|
正视图 |
![]()
|
后视图 |
![]()
|