接口规格

主机模块

 

HMIG2U

HMIG3U

HMIG5U/HMIG5U2

串行接口 COM1

异步传输

RS-232C

RS-485 (隔离)

数据长度

7 位或 8 位

停止位

1 位或 2 位

奇偶校验

无、奇校验或偶校验

数据传送速度

2,400...115,200 bps

2,400...115,200 bps, 187,500 bps (MPI)

2,400 (1,200)...115,200 bps

接头

D-Sub 9 针 (凸型)

模块插孔 (RJ-45)

串行接口 COM2

异步传输

RS-485

RS-232C/422/485

数据长度

7 位或 8 位

停止位

1 位或 2 位

奇偶校验

无、奇校验或偶校验

数据传送速度

2,400...115,200 bps, 187,500 bps (MPI)

2,400 (1,200)...115,200 bps

接头

模块插孔 (RJ-45)

D-Sub 9 针 (凸型)

USB(A 型)接口

接头

USB 2.0 (A 型) x 2

USB 2.0 (A 型) x 3

电源电压

5 Vdc ±5%

最大电流

500 mA/端口

500 mA/端口,3个端口共计 1 A

最大传输距离

5 m (16.4 ft)

USB (mini-B) 接口

接头

USB 2.0 (mini-B) x 1

最大传输距离

5 m (16.4 ft)

以太网接口

标准

IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/ 100BASE-TX

IEEE802.3i/IEEE802.3u/IEEE802.3ab, 10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T*1

连接器

模块插孔 (RJ-45) x 2

SD 卡接口

SD 卡

SD 卡插槽 (存储) x 1

SD 卡插槽 (系统) x 1

SD 卡插槽 (存储) x 1

SD 卡插槽 (存储) x 1

CFast 卡接口

CFast 卡

-

-

CFast 卡插槽 (系统) x 1

CFast 卡插槽 (存储) x 1

扩展单元接口

扩展单元

-

Fieldbus 单元 x 1

视频接口

DVI-D

-

-

DVI-D 输出

接头

DVI-D 24 针 (插座)x 1

分辨率

HMIG5U: 最高 1,024 x 768 像素 (XGA)

HMIG5U2: 最高 1,920 x 1,200 像素 (WUXGA, VESA 兼容)

声音输入接口

声音输入

-

-

MIC或LINE输入

接头

MINI-JACK Ø3.5 x 1

声音输出接口

扬声器输出

-

300 mW或更大 (额定负载: 8 Ω, 频率: 1 kHz)

线路输出

1.4 Vp-p (额定负载: 10 kΩ)

4.0 Vp-p (额定负载: 10 kΩ)

连接器

2-个端子块 (AUX) x 1

AUX 输出接口

AUX 输出

-

报警输出/蜂鸣器输出

额定电压

24 Vdc

额定电流

50 mA

接头

2-个端子块 (AUX) x 1

*1 对于 1000BASE-T通讯,使用额定类别为5e 以上的双绞线以太网电缆。

显示模块

 

智能显示

USB(A 型)接口

接头

USB 2.0 (A 型) x 1

电源电压

5 Vdc ±5%

最大电流

500mA

最大传输距离

5 m (16.4 ft)

USB (mini-B) 接口

接头

USB 2.0 (mini-B) x 1

最大传输距离

5 m (16.4 ft)

无线 LAN 接口*1

标准

IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n

频率带宽

2.4 GHz

通道带宽

20 MHz

通道

在接入点模式*2: 1...11 ch

客户端模式 *3:

o北美 US: 1...11 ch

o欧洲 EU: 1...13 ch

o中国 CN: 1...13 ch

o日本 JP: 1...13 ch

o韩国 KR: 1...13 ch

o台湾 TW: 1...11 ch

传输速度

IEEE802.11b: 最大 11 Mbps

IEEE802.11g: 最大 54 Mbps

IEEE802.11n: 最大 72.2 Mbps

传输距离*4

距离根据应用程序软件和周围环境而变化

操作模式

客户端模式/接入点模式

通讯模式

基础结构

网络验证

开放式、WPA-个人、WPA2-个人

数据加密

WEP (128 位) (开放式)*5, 自动/TKIP (WPA-个人), AES (WPA2-个人)

最大客户端连接

10*6

天线

集成到挡板中

*1 仅适用于HMIDT643

*2 在接入点模式下,不支持 IEEE802.11d。

*3 根据有关周围接入点地区信息。如果周围接入点不支持 IEEE802.11d, 则通道仅限于 1 到 11 通道。

*4 您只能从显示器前面连接。连接角度和距离取决于操作环境、使用的应用程序,以及目标通讯设备。使用前在操作环境中执行操作测试,包括指向性。

*5 在接入点模式下,不支持 WEP。

*6 第11个连接请求将被拒绝。在保持合理通讯性能下可拥有的最大连接数取决于操作环境、使用的应用程序,以及目标通讯设备。使用前在操作环境中执行操作测试,包括连接数。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

o请勿使用无线通讯控制机器。

o无线通讯系统设计必须考虑通讯干扰的可能性。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。