用于 COM1/COM2 的串行接口 (RS-485)

简介

注意: 要了解如何连接控制器和其它类型的设备,请参阅画面和逻辑编程软件的相应设备驱动程序手册。

在 HMIG2U 上,该串口为非隔离式接口。在其它主机模块上,该串口为隔离式接口。SG(信号接地)和 FG(功能接地)端子在产品内部进行连接。

Caution_Color.gif小心

通信失败

o请勿给所有连接的通讯端口造成太大压力。

o将通讯电缆牢固地连接到安装面板或机柜。

o使用带完好锁定片的 RJ-45 连接器。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

注意: 使用额定电流。

RS-485

RJ-45 接口

注意: 在建立 RS-485 通讯时,有些设备的线缆图可能需要端子侧的极化。使用画面编辑软件更改极化设置。

产品侧

插脚号

RS-485

信号名

方向

含义

G-SA-0033756.5.gif-high.gif

 

 

1

NC

无连接

2

NC

无连接

3

NC

无连接

4

A 线路

输入/输出

传输数据 A (+)

5

B 线路

输入/输出

传输数据 B (-)

6

RS(RTS)

输出

请求发送

7

NC

无连接

8

SG

信号接地

外壳

FG

功能接地