用于 COM1/COM2 的串行接口 (RS-232C 和 RS-422/RS-485)
注意: 要了解如何连接控制器和其它类型的设备,请参阅画面和逻辑编程软件的相应设备驱动程序手册。
可以通过软件在 RS-232C 和 RS-422/RS-485 间切换通信方法。
该串口为非隔离式接口。SG(信号接地)和 FG(功能接地)端子在产品内部进行连接。当串行接口为 D-Sub 时,将 FG 连接到外壳。
|
电击和火灾 |
o确保在设置系统时没有形成接地回路。 o当外部设备为非隔离式时,将 SG 端子连接到远程设备。 o为减少电路损耗,请将 SG 端子接地。 |
如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。 |
注意: 使用额定电流。
D-Sub 9 针凸型接头
产品侧 |
插脚号 |
RS-232C |
||
---|---|---|---|---|
信号名 |
方向 |
含义 |
||
![]()
|
1 |
CD |
输入 |
载波检测 |
2 |
RD(RXD) |
输入 |
接收数据 |
|
3 |
SD(TXD) |
输出 |
发送数据 |
|
4 |
ER(DTR) |
输出 |
数据终端就绪 |
|
5 |
SG |
– |
接地信号 |
|
6 |
DR(DSR) |
输入 |
数据设置就绪 |
|
7 |
RS(RTS) |
输出 |
请求发送 |
|
8 |
CS(CTS) |
输入 |
可以发送 |
|
9 |
CI(RI)/VCC |
输入/– |
振铃指示 +5 Vdc ±5% 输出 0.25 A*1 |
|
外壳 |
FG |
– |
功能接地 (与 SG 共用) |
*1 您可以通过软件来改变引脚 #9 的 CI(RI)/VCC 选择。VCC 输出无过电流保护。请务必在额定电流范围下使用,以防止损坏或故障。
固定螺丝是 #4-40 (UNC)。
D-Sub 9 针凸型接头
产品侧 |
插脚号 |
RS-422/RS-485 |
||
---|---|---|---|---|
信号名 |
方向 |
含义 |
||
![]()
|
1 |
RDA |
输入 |
接收数据 A (+) |
2 |
RDB |
输入 |
接收数据 B (-) |
|
3 |
SDA |
输出 |
发送数据 A (+) |
|
4 |
ERA |
输出 |
数据终端就绪 A (+) |
|
5 |
SG |
– |
接地信号 |
|
6 |
CSB |
输入 |
允许发送 B (-) |
|
7 |
SDB |
输出 |
发送数据 B (-) |
|
8 |
CSA |
输入 |
可能会发送 A (+) |
|
9 |
ERB |
输出 |
数据终端就绪 B (-) |
|
外壳 |
FG |
– |
功能接地 (与 SG 共用) |
固定螺丝是 #4-40 (UNC)。