物理环境 |
环境气温 |
0...60 °C (32...140 °F) ( HMIDT752和HMIDT952除外) 0...55 °C (32...131 °F) ( HMIDT752和HMIDT952) |
存储温度 |
-20...60 °C (-4...140 °F) |
|
环境气温和存储湿度 |
10%...90% RH(无冷凝,湿球温度 39 °C [102.2 °F] 或更低) |
|
灰尘 |
0.1 mg/m3 (10-7 oz/ft3)或更少(非导电级别) |
|
污染等级 |
用在污染程度为 2 的环境中 |
|
空气质量 |
无腐蚀性气体 |
|
大气压力 (工作海拔高度) |
800...1,114 hPa(2,000 m [6,561 ft] 或更低) |
|
机械环境 |
抗振性能 |
遵守IEC/EN 61131-2 5...9 Hz 单振幅 3.5 mm(0.14 in) 9...150 Hz 固定加速度: 9.8 m/s2 X、Y、Z 方向共 10 个周期(约100分钟) |
抗冲击性能 |
遵守IEC/EN 61131-2 147 m/s2,X、Y、Z 方向 3 次 |
|
电气环境 |
快速瞬变脉冲群/爆发 |
IEC 61000-4-4 2 kV:电源端口(显示设备) 1 kV:信号端口 |
抗静电性能 |
接触放电方式:6 kV 非接触放电方式:8 kV (IEC/EN 61000-4-2 3级) |
注意: 使用本产品的任何选项时,请检查规格以了解适用于本产品的特殊条件和注意事项。
请勿在空气中存在化学蒸气或化学物质的环境中使用或存放设备:
o腐蚀性化学物质:酸、碱和含盐的液体。
o易燃化学物质:有机溶剂。
|
设备误操作 |
避免水、液体、金属和导线段进入面板内部。 |
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 |