人员资质

本手册的目标受众

电气设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于有资质的人员执行。Schneider Electric 不承担因使用本资料所引起的任何后果。

有资质的人员

专业人员是指掌握与电气设备的制造和操作相关的技能和知识的人员,他们经过安全培训能够发现和避免相关的危险。

有资质的人员必须能够发现因设置参数和更改参数值所引起的、通常来自机械、电气或电子设备的可能危险。有资质的人员必须熟悉旨在预防工业事故并且在使用系统时必须加以遵守的各种标准、条例和规定。

指定的安全功能

使用指定安全功能的有资质的人员必须根据机器的复杂度和 ISO 13849-1 的要求接受培训。培训必须包含生产过程以及指定的安全功能与机器之间的关系。

资质鉴定指南见以下出版物:Safety, Competency and Commitment: Competency Guidelines for Safety-Related System Practitioners。IEEE 出版物,ISBN 0 85296 787 X, 1999