| 危险 | |
|---|---|
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
如果必须保持并遵守最高环境工作温度,请在控制柜中安装额外的风扇。 |
|
2 |
不得阻挡产品的风扇进风口。 |
|
3 |
在控制柜中钻安装孔,其形式为 45 毫米(1.77 英寸)的安装网格图案(±0.2 毫米 / ±0.01 英寸)。 |
|
4 |
注意容差要求以及与电缆通道之间的距离要求,还应注意对相邻 Lexium 62 Servo Drives 或其他发热设备的要求。 |
PacDrive LMC Pro/Pro2、Lexium 62 Power Supply、Lexium 62 Servo Drive 的控制柜中的距离要求:
PacDrive LMC Eco、Lexium 62 Power Supply、Lexium 62 Servo Drive 的控制柜中的距离要求:
|
– |
mm |
in |
螺纹 |
|---|---|---|---|
|
(1) |
100 (± 0.2) |
3.94 (± 0.01) |
M6 |
|
(2) |
258 (+ 0.5 / -0) |
10.16 (± 0.02 / -0) |
M6 |
|
(3) |
22 (± 0.2) |
0.87 (± 0.01) |
M5 |
|
(4) |
55 (± 0.2) |
2.17 (± 0.01) |
M6 |
|
(5) |
45 (± 0.2) |
1.77 (± 0.01) |
M6 |
|
(6) |
296 (+ 0.5 / -0) |
11.65 (± 0.02 / -0) |
M6 |
在设备上方和下方留出至少 100 毫米(3.94 英寸)的距离。
控制柜中针对 Lexium 62 Power Supply 的距离要求:
不得将任何电缆或电缆通道布设在伺服放大器或制动电阻器模块上面。
类型 A:在机柜中的电缆槽或电缆通道上布设电缆:
X 应力释放装置下沿与电缆槽或机柜壁上沿之间的附加距离,具体取决于电缆直径和数量
Y 设备与应力释放装置下沿之间的最小距离(毫米(英寸))。
Z 设备上方需要空出的区域(100 毫米(3.94 英寸))。
W 电缆安装的最小距离 (X+Y)(毫米(英寸))
类型 B:在机柜中的安装背板后面布设电缆:
X 应力释放装置下沿与背板或机柜壁上切断器下沿之间的附加距离,具体取决于电缆直径和数量
Y 设备与应力释放装置下沿之间的最小距离(毫米(英寸))。
Z 设备上方需要空出的区域(100 毫米(3.94 英寸))。
W 电缆安装的最小距离 (X+Y)(毫米(英寸))