如果在安装过程中实施了本手册中所述的措施,则此产品便符合 IEC 61800-3 标准的 EMC 要求。
信号干扰可能导致驱动器以及驱动器附近的其他设备做出意外响应。
| 警告 | |
|---|---|
| 警告 | |
|---|---|
这些类型的设备不适合接入提供家庭用电的低压公共电网。如果接入这样的电网中,便可能发生射频干扰。
| 警告 | |
|---|---|
符合指定限值要求的先决条件是拥有支持 EMC 的布局。根据具体的应用,可通过以下措施改善依赖于 EMC 的值:
|
电磁兼容性措施 |
目标 |
|---|---|
|
设备必须安装在导电表面。使用镀锌或镀铬底板,在表面较大的区域连接金属件,去除接触表面上的油漆层。 |
通过表面区域接触实现良好的导电性。 |
|
使用接地排或横截面积为 10 mm2 (AWG 6) 的接地电缆对控制柜(机柜)、门和底板接地。 |
降低电磁辐射。 |
|
增设开关设备,如接触器、继电器、或者包含干扰抑制装置或灭弧器件(例如,二极管、变阻器、RC 元件)的电磁阀。 |
减小彼此间的干扰耦合。 |
|
分别安装电源和控制部件。 |
减小彼此间的干扰耦合。 |
|
电磁兼容性措施 |
目标 |
|---|---|
|
水平连接电缆屏蔽,使用电缆夹和接地母线。 |
降低电磁辐射。 |
|
数字信号线的屏蔽线两端应大面积接地,或者通过导电的插接器机壳接地。 |
降低对信号电缆的干扰,降低电磁辐射。 |
|
直接将模拟信号电缆的屏蔽层直接接地到设备(信号输入)上,对电缆另一端的屏蔽层绝缘,或者通过电容器(如 10 nF 电容器)对电缆另一端的屏蔽层接地。 |
通过低频干扰来减少接地回路。 |
|
电磁兼容性措施 |
目标 |
|---|---|
|
不得将现场总线电缆和信号线与直流和交流电压超过 60 V 的线缆布设在同一个电缆管道中。(现场总线电缆、信号线和模拟线可位于同一个电缆管道中)建议:各电缆管道至少相距 20 厘米(7.84 英寸)。 |
减小彼此间的干扰耦合。 |
|
电缆要尽可能短。不要装入不必要的地回路,从电力柜的中央接地点到外置接地接头之间敷设短电缆。 |
减少电容性和电感性干扰耦合。 |
|
在以下情况下,请使用等电位连接导线(在连接到等电位接地平面的所有接地位置处具有相等电位的绞合线):安装区域较大、电源电压不同、跨多个建筑物安装。 |
减少电缆屏蔽层的电流,减少电磁干扰。 |
|
使用等电位绞合线导线。 |
释放高频干扰电流。 |
|
如果电机与机器没有导电性连接,例如通过绝缘法兰或非平面连接,应通过接地母线或者接地线将电机接地。导线规格必须至少为 10 mm2 (AWG 6)。 |
减小辐射,提高抗干扰能力。 |
|
为 24 Vdc 信号使用双绞线。 |
降低对信号电缆的干扰,降低电磁辐射。 |
从 EMC 角度讲,电机电源电缆和编码器电缆都很重要。仅使用预先配置的电缆或者具有规定特性的电缆,并且应采取以下 EMC 措施。
|
电磁兼容性措施 |
目标 |
|---|---|
|
请勿将开关元件装入电机电缆或编码器电缆。 |
减少干扰耦合。 |
|
以与信号电缆相距至少 20 厘米(7.84 英寸)的距离布设电机电缆,或者在电机电源电缆与信号电缆之间插入屏蔽板。 |
减小彼此间的干扰耦合。 |
|
对于最大电缆距离规格达 (75 米/246.06 英尺)的接线,使用等电位连接电缆。 |
降低电缆屏蔽层上的电流。 |
|
在不使用任何隔离点的情况下布设电机电源电缆和编码器电缆(1)。 |
减少干扰耦合。 |
|
(1) 如果在安装时,电缆必须穿过物体,则必须使用屏蔽连接和金属外壳将电缆连接在隔离点。 |
|