以下规范适用于电机电缆和编码器电缆:
|
电缆 |
属性 |
单位 |
|---|---|---|
|
电机电缆 |
AWM 型 |
– |
|
编码器电缆 |
AWM 型 |
– |
|
电机电源电缆电压隔离 |
导线:1000(UL 和 CSA) 信号线制动器:600(UL 和 CSA) |
[Vac] |
|
编码器电缆隔离电压 |
300(UL 和 CSA) |
[Vac] |
|
温度范围 |
-40...+90 / -40...+194(固定路径) -20...+80 / -4...+176(移动) |
[°C] / [°F] |
|
弯曲半径 |
五倍直径(固定路径) 十二倍直径(移动) |
– |
|
电缆绝缘层的耐腐蚀性 |
防油 PUR,过氧化氢 |
– |
|
护套 |
无卤素 |
– |
|
屏蔽 |
编织屏蔽层 |
– |
|
编织屏蔽层覆盖率 |
≥85 |
[%] |
电机电缆和编码器电缆能够使用拖链。
Sercos 电缆的电缆特性(请参阅 Schneider Electric 目录,了解各种可用电缆):
|
属性 |
值 |
|---|---|
|
电压隔离(护套) |
300 Vdc |
|
温度范围 |
-20...+60 °C / -4...+140 °F |
|
电缆直径 |
5.8 ± 0.2 毫米(0.23 ± 0.008 英寸) |
|
弯曲半径 |
八倍直径(固定路径) |
|
护套 |
PVC,阻燃 |
|
电缆类型和屏蔽 |
使用 S/FTP (Sercos III) 的 CAT6 |