概述
下表包含每个设备的漏电电流:
|
应用
|
每个电源
|
对于每个驱动器模块
|
|
典型(400 V,50 Hz)
|
≤ 141 mA
|
≤ 9 mA
|
注: 如果对于相应应用而言,泄漏电流过高,则在市电电源处使用隔离变压器。
本产品的漏电电流大于 3.5 mA。当接地线路断开时,若碰触设备外壳,可能有危险的接触电流流过。
|
危险
|
|
接地不充分
-
使用一根至少为 10 mm2 (AWG 6) 的保护接地铜线,或者使用两根横截面与供电电线相同或更大的保护接地铜导线。
-
请遵守所有关于驱动系统接地的适用规章制度。
未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。
|