控制柜设备的环境条件:
|
程序 |
参数 |
值 |
基准 |
|---|---|---|---|
|
运行 |
等级 3K3 |
IEC/EN 60721-3-3 |
|
|
外壳的进入防护等级 |
IP20(带已安装的连接器),对于 LXM62LT,带安装导线。 |
||
|
已安装产品的补充进入防护等级 |
IP54 |
||
|
污染等级 |
2 |
||
|
环境温度 |
+5...+55 °C (+41...131 °F) |
||
|
+40...+55 °C (+104...+131 °F)(从 +40 °C (+104 °F) 开始:INC 和 ISC -2% /K) (INC = 标称电流;ISC = 峰值电流) |
||
|
相对湿度 |
5...85% |
||
|
否 |
||
|
否 |
||
|
否 |
||
|
等级 3M4 |
|||
|
冲击 |
100 m/s2 |
||
|
振动 |
10 m/s2 |
||
|
运输 |
等级 2K3 |
IEC/EN 60721-3-2 |
|
|
环境温度 |
-25...+70 °C (-13...+158 °F) |
||
|
相对湿度 |
5...95% |
||
|
否 |
||
|
否 |
||
|
否 |
||
|
等级 2M2 |
|||
|
冲击 |
300 m/s2 |
||
|
振动 |
10 m/s2 |
||
|
在运输包装中的长期存储 |
等级 1K3 |
IEC/EN 60721-3-1 |
|
|
环境温度 |
-25...+55 °C (-13...+131 °F) |
||
|
相对湿度 |
5...95% |
||
|
否 |
||
|
否 |
||
|
否 |
||
安装海拔定义为海拔高度。
|
特性 |
值 |
|---|---|
|
无功率衰减的安装高度 |
<1000 米(<3281 英尺) |
|
符合以下条件时的安装海拔:
|
1000...2000 米(3281...6562 英尺) |
|
符合以下条件时的安装海拔高度:
|
2000...3000 米(6562...9843 英尺) |