|
名称 |
参数 |
值 |
|
|---|---|---|---|
|
型号 |
LXM62PD84A11000 |
LXM62PD20A11000 |
|
|
电源 |
额定供电电压 3AC |
最小 380 Vac (-10%) / 标称 400 Vac / 最大 480 Vac (+10%) |
|
|
最小 208 Vac (-10%) / 标称 230 Vac / 最大 360 Vac (+10%) |
|||
|
根据标称供电电压调整电源的参数 MainsVoltageMode。 |
|||
|
额定供电电压 1AC |
最小 208 Vac (-10%) / 标称 230 Vac / 最大 270 Vac (+10%) |
||
|
额定供电电流 |
最大 40 A |
最大 10 A |
|
|
供电频率 |
47.5...63 Hz |
||
|
逻辑电源 |
控制电压 |
24 Vdc (-20%...+25%) |
|
|
控制电流 最大电流输入 最大电流消耗 |
- 50 A(不允许过载) |
||
|
1.2A |
|||
|
DC 电路 |
直流总线电压 |
270...700 Vdc |
|
|
直流总线电容 |
1.36 mF |
||
|
过压 |
860 Vdc |
||
|
额定电流 (INc) |
21 A(1AC 馈电) |
10 A(1AC 馈电) |
|
|
42 A(3AC 馈电) |
10 A(3AC 馈电) |
||
|
峰值电流 1 s (ISC) |
42 A(1AC 馈电) |
20 A(1AC 馈电) |
|
|
84 A(3AC 馈电) |
20 A(3AC 馈电) |
||
|
额定功率 |
22.1 kW(3 Vac ~ 400 Vac 时) |
5.2 kW(3 Vac ~ 400 Vac 时) |
|
|
26.6 kW(3 Vac ~ 480 Vac 时) |
6.2 kW(3 Vac ~ 480 Vac 时) |
||
|
峰值功率 |
44.2 kW(3 Vac ~ 400 Vac 时) |
10.4 kW(3 Vac ~ 400 Vac 时) |
|
|
53.2 kW(3 Vac ~ 480 Vac 时) |
12.5 kW(3 Vac ~ 480 Vac 时) |
||
|
U分压器打开 |
830 Vdc |
||
|
U分压器关闭 |
810 Vdc |
||
|
直流总线卸载时间 |
最长 15 分钟 |
||
|
内部制动电阻器 |
电阻值 |
15 Ω |
|
|
持续功率 |
400 W |
||
|
峰值功率 |
46 kW |
||
|
脉冲能量 (周期运行,120 s) |
4000 Ws(硬件版本 01) 20000 Ws(硬件版本 02) |
||
|
接口 |
Sercos |
集成 |
|
|
功率损失 |
电子部件电源 |
15 W |
|
|
功率级 |
3 W/A(42 A 时最大 126 W) |
||
|
制动电阻器(内部) |
400 W |
||
|
输出 |
继电器输出 |
就绪继电器,最多 6 A(最大值,持续 1 s,150 Vac 时)以及 1.5 A(持续) |
|
|
就绪继电器,最多 6 A(最大值,持续 1 s,48 Vac 时)以及 1.5 A(持续) |
|||
|
射频干扰级别 |
– |
C3(采用额外过滤措施时,为 C2) |
|
|
防护等级 |
等级 |
1 (IEC 61800-5-1) |
|
|
支持的电源接地系统 (IEC 60364-1) |
TN(带接地 wye 系统) |
支持 |
|
|
TN(接地中性点拐角接地时) |
不支持 |
||
|
TT 系统 |
|||
|
IT 系统 |
|||
|
系统电压 (IEC 61800-5-1) |
- |
最大 300 Vac |
|
|
过压类别 |
– |
III (IEC 61800-5-1) |
|
|
外壳的进入防护等级 |
IP20(带插入式连接器) |
IEC/EN 60721-3-3 |
|
|
污染等级 |
– |
2 (IEC 61800-5-1) |
|
|
重量 |
重量(含包装) |
6.3 kg / 7.4 kg (13.9 lbs / 16.3 lbs) |
|