|
名称 |
参数 |
值 |
||
|---|---|---|---|---|
|
产品配置 |
项目名称 |
LXM62DU60D LXM62DU60F |
LXM62DD15D LXM62DD15F |
LXM62DD27D LXM62DD27F |
|
电源 |
控制电压(不带抱闸) 最大电流消耗 |
24 Vdc (-20...+25%) |
||
|
1.3A |
1.3A |
1.3A |
||
|
控制电压 / 控制电流(带抱闸) 最大电流消耗 |
24 Vdc (0...+6%) |
|||
|
4.1A |
4.1A |
4.1A |
||
|
直流总线电压 |
250...700 Vdc |
|||
|
直流总线连续电流 |
3.6A |
9.2A |
16.4A |
|
|
直流总线峰值电流 |
11.0A |
27.4A |
49.4A |
|
|
直流总线电容 |
110 µF |
|||
|
过压 |
900 Vdc |
|||
|
电机连接 |
额定电流 (4 kHz) |
|||
|
2.0 Aeff |
5.0 Aeff |
9.0 Aeff |
|
|
1.4 Aeff |
3.5 Aeff |
6.3 Aeff |
|
|
55 °C (114 °F) 时的峰值电流 10 s (4 kHz) |
6.0 Aeff |
15.0 Aeff |
27.0 Aeff |
|
|
每个轴的连续输出功率(4 kHz,400 V 电源电压) |
||||
|
0.95 kW |
2.4 kW |
4.3 kW |
|
|
输出电压范围 |
3 Vac~ 0...480 Vac |
|||
|
输出频率范围 |
0...599 Hz |
|||
|
电机连接 |
额定电流 (8 kHz) |
|||
|
2.0 Aeff |
5.0 Aeff |
7.0 Aeff |
|
|
1.4 Aeff |
3.5 Aeff |
5.0 Aeff |
|
|
55 °C (140 °F) 时的峰值电流 10 s (8 kHz) |
6.0 Aeff |
15.0 Aeff |
27.0 Aeff |
|
|
每个轴的连续输出功率(8 kHz,400 V 电源电压) |
||||
|
0.95 kW |
2.4 kW |
3.4 kW |
|
|
输出电压范围 |
3 Vac~ 0...480 Vac |
|||
|
输出频率范围 |
0...599 Hz |
|||
|
电机连接 |
额定电流 (16 kHz) |
|||
|
1.2 Aeff |
3.5 Aeff |
4.0 Aeff |
|
|
0.8 Aeff |
2.6 Aeff |
2.9 Aeff |
|
|
55 °C (140 °F) 时的峰值电流 10 s (16 kHz) |
6.0 Aeff |
15.0 Aeff |
27.0 Aeff |
|
|
每个轴的连续输出功率(16 kHz,400 V 电源电压) |
||||
|
0.6 kW |
1.7 kW |
2.0 kW |
|
|
输出电压范围 |
3 Vac~ 0...480 Vac |
|||
|
输出频率范围 |
0...599 Hz |
|||
|
电机连接 |
电机电缆的最大长度 |
75 米(246.06 英尺) |
||
|
功率损失 |
电子部件电源(8 kHz) |
22 W |
||
|
功率级 (8 kHz) |
8.5 W/A(每个轴) |
|||
|
接口 |
Sercos |
集成 |
||
|
编码器接口 CN7/CN9 |
电源 |
10 Vdc (-10...+10%),最大 150 mA,短路保护 |
||
|
差分模拟输入(正弦和余弦信号) |
输入电压:0.8...1.1 VPP |
|||
|
偏移:2.5 Vdc (-10...+10%) |
||||
|
终端电阻:130 Ω |
||||
|
每秒钟 SinCos 周期数
|
||||
|
截止频率:最大 100,000 个 SinCos 周期/秒(最大 100 kHz) |
||||
|
数字输入/输出 |
DIO 电源 |
电压 UDIO:24 Vdc (-20...+25%) |
||
|
最大电流消耗:2.2 A |
||||
|
数字量输入 A_DI3、A_DI4 B_DI1、B_DI4 |
根据 EN 61131-2,具有开关电平类型 1 的输入 |
|||
|
低电平:-3...5 Vdc |
||||
|
高电平:15...30 Vdc |
||||
|
正常输入的滤波时间常数:1 ms/5 ms(可配置) |
||||
|
数字输入或接触式测头输入 A_DI1、A_DI2 B_DI1、B_DI2 |
根据 EN 61131-2,具有开关电平类型 1 的输入 |
|||
|
低电平:-3...5 Vdc |
||||
|
高电平:15...30 Vdc |
||||
|
正常输入的滤波时间常数:1 ms/5 ms(可配置) |
||||
|
接触式测头输入的滤波时间常数:100 µs |
||||
|
数字输入或数字输出 A_DI5、A_DI6 B_DI5、B_DI6 |
根据 EN 61131-2,具有开关电平类型 1 的输入/输出(双向) |
|||
|
输入: 低电平:-3...5 Vdc 高电平:15...30 Vdc 正常输入的滤波时间常数:1 ms/5 ms(可配置) |
||||
|
输出: 高电平:(UDIO - 3 V) < Uout < UDIO 每个输出的最大输出电流:500 mA 电阻 |
||||
|
Inverter Enable |
最大电流消耗 |
30 毫安 |
||
|
输入 |
数量:2 |
|||
|
STO 激活:-3 V ≤ UIE ≤ 5 V |
||||
|
功率级激活:18 V ≤ UIE ≤ 30 V |
||||
|
最长停机时间:500 µs(UIE > 20 V 且动态激活时) |
||||
|
输入信号的最大开关频率:最大 1 Hz |
||||
|
IE- 与 PE 之间的最大电势差 |
15V |
|||
|
通风 |
- |
内部风扇 |
||
|
射频干扰级别 |
- |
C3(采用额外过滤措施时,为 C2) |
||
|
防护等级 |
等级 |
I (IEC 61800-5-1) |
||
|
过压类别 |
- |
III (IEC 61800-5-1) |
||
|
污染等级 |
- |
2 (IEC 61800-5-1) |
||
|
电机制动器 |
输出电压 |
控制电压减去 0.8 Vdc |
||
|
输出电流 |
1.2 A(最大值) |
|||
|
电感 |
1.0 H(最大值) |
|||
|
能量电感载荷 |
1.2 J(最大值) |
|||
|
过载保护 |
是 |
|||
|
短路保护 |
是 |
|||
|
电机温度传感器 |
- |
最大电压:5 V 最大电流:2.5 mA |
||
|
重量 |
重量 (无包装) |
3 kg (6.6 lbs) |
||
|
重量 (含包装) |
3.91 kg (8.62 lbs) |
|||
|
注:
|
||||