危险 | |
---|---|
如何使系统断电:
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
将主开关设置到 OFF 位置,或者断开系统的所有电源连接。 |
2 |
防止主开关切换回打开位置。 |
3 |
如果存在任何带大容量电容器的驱动器、伺服设备或其他设备,则在移除电源(关闭电源)后等待至少 15 分钟,以便让直流总线电容器放电。 |
4 |
确认轴组中所有部件上的 DC-BUS LED 指示灯已熄灭。 |
5 |
使用适当的测量仪器检查并确认 DC+ 到 PE(保护地)、DC- 到 PE 以及 DC+ 到 DC- 的电压均低于 42.4 Vdc。 |
危险 | |
---|---|
有关直流总线 LED 指示灯的更多信息,请参阅 Lexium 62 电源和 Lexium 62 伺服驱动器上的母排模块 LED 指示灯。